Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
abn
Plumbing drainage evac double branch
abn
Plumbing drainage evac double branch
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
plumbing_drainage_evac_double_branch_macho_hembra
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
VARIANTNAME
VARIANTNAME
Unión1.Visibilidad
UNIN1VISIBILIDAD
Unión3.Visibilidad
UNIN3VISIBILIDAD
Conector1.Desfase
CONECTOR1DESFASE [mm]
Conector2.Desfase
CONECTOR2DESFASE [mm]
Conector3.Desfase
CONECTOR3DESFASE [mm]
Conector4.Desfase
CONECTOR4DESFASE [mm]
DE
DE [mm]
DE2
DE2 [mm]
DI
DI [mm]
DI2
DI2 [mm]
Eje1.Longitud
EJE1LONGITUD [mm]
Eje2.Longitud
EJE2LONGITUD [mm]
Eje3.Longitud
EJE3LONGITUD [mm]
Eje4.Longitud
EJE4LONGITUD [mm]
Extensión
EXTENSIN [mm]
Tubería.Espesor
TUBERAESPESOR [mm]
1
Macho-Hembra
1.000
1.000
0.000
-74.000
-74.000
-74.000
110.000
110.000
104.6
104.6
96.000
219.000
221.000
219.000
0.000
2.7
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
abn
- Plumbing drainage evac double branch
Последнее изменение
06.09.2021 06:40:31
Единица
Ключевое слово
Plumbing
double branch
drainage
Классификации
By BIM categories
BIM_PIPES_PIPING_ELEMENTS Pipes / piping elements
IFC4
IFC4_IFCPIPEFITTING Pipe Fitting
OmniClass 2006
23-60_30_11_14 23-60 30 11 14 Pipework Fittings
23-60_00_00 23-60 00 00 General Purpose: Services
OmniClass
23-27 43 00 23-27 43 00 - Pipe Fittings
Uniclass2015
65_52 65 52 - Pipe, tube and fitting products